跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

RackChiller Rear Door 显示屏和键盘,主动式

  • 单色显示屏 72 x 36 mm,132 x 64 像素
  • 6 个功能键可用于直接访问警报,信息,和配置菜单
更多

目录编号:

23130-621
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:显示屏/操作员面板

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

其他产品详情

该显示屏模块可用于对 RackChiller Rear Door 进行本地配置、调试和监测。包含一个 LCD 面板显示屏和 6 个功能键。直接安装在冷却器的外部面板上,并连接至装置内预先布设的电缆。

需要 RackChiller Rear Door 控制器。该装置包含在有源版本中,请使用 21130-594 订购无源版本。

要实现无故障运行,建议使用水流接头套件和可选附件。

认证

  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 132 x 64 像素显示屏和 6 个按钮,可视区尺寸:72 x 36 mm;通过控制模块供电; 1
2 装配说明 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink