RackChiller Rear Door 电动控制阀,主动式和被动式
- 带预装电机/制动器的二通阀
- 直接通过冷却器控制器供应 24 VDC 电源
- 1" BSPT 内螺纹,包括适用于 1 1/4" BSPP 的转接卡
- PN16:压力高达 16 bar
- 低流动阻力为 Kvs 16
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:控制阀
- 产品系列:RackChiller
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
这款二通控制阀有助于 RackChiller Rear Door 根据冷却要求调解冷却剂流量。直接通过 RackChiller Rear Door 供应 24 VDC 电源。
需要 RackChiller Rear Door 控制器。该装置包含在有源版本中,请使用 23130-594 订购无源版本。
要实现无故障运行,建议使用水流接头套件和可选附件。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 制动器 24 VDC,最大水压 16 bar,二通球阀,Rp 1" 内螺纹,2 x 转接卡,使 R 1" 适应 G 1 ¼" 公对公;1 x 转接卡,使 R 1" 适应 R 1" 公对公 | 1 | |
2 | 装配说明 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。