RackChiller Rear Door 控制单元,被动式
- 基于冷却(供应)空气温度设定值进行冷却剂流量控制。水控制套件提供更多控制功能 21130-608
- 利用参数化 PID 环路对设定点进行精确的流量控制
- 通过内置 Web 服务器或 BMS 协议 (Modbus TCP) 进行远程监控,SNMP v2c)
- 可选外部显示屏和键盘 21130-599
- 语言:英语,德语,法语
- 电源:90 - 260 VAC
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:控制单元
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
控制单元进一步改善被动 RackChiller Rear Door。它与 4 内置空气温度传感器和电动冷却器阀连接 23130-607。这使冷却器能够根据冷却(供应)空气温度设定点控制冷却空气流量。它同时可以提供高级远程监控功能和各种设置功能。
要实现无故障运行,建议使用水流接头套件和可选附件。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 控制单元,铝锌,1.5 mm,罩板标准 1.0 mm RAL7021 | 1 | |
2 | RJ45 插座,SNMP 和 Modbus 接口,可集成至更高级别的管理系统或直接 通过Web GUI 访问 | 1 | |
3 | 电源连接 85 ... 260 VAC | 1 | |
4 | 电源线(SCHUKO 依据 IEC C14 标准) | 1 | |
5 | 装配说明 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。