跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

适于 DIN 连接器的 E 型测试适配器,3 U,220 mm

  • 用于 DIN 41612 连接器,E 型
  • 测量区域可用于电流和电压测量 (U/I)
  • 接头直径为 0.6 mm,用于绕线 (b)
  • 外部引脚排(引脚 1a、,c,e 和引脚 31a,c,e) 带有更宽的电源排线(每条线 2 A)
更多

目录编号:

23021-656
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:测试转接卡
  • 类型:E 型
  • 连接器类型:E48
  • 板长度:220 mm
  • 高度:3 U
  • 测量范围:电流;电压
  • 层数:2

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

其他产品详情

带 DIN 41612 连接器的 E 型板式转接卡,可用于访问功能板卡上的测试点。

认证

  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 装有导轨并配有测试桥接板的测试转接板 1
2 可替换的测试桥接板 10

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink