适于 DIN 连接器的 D 型测试适配器,3 U,220 mm,U/I
- 用于 DIN 41612 连接器,D 型
- 含2 个不同的测量区域:(1) 电流和电压测量 (U/I):可插拔测试桥接板 (2) 电压测量 (U):焊接式的测试桥接板
- 接头直径为 0.6 mm,用于绕线 (b)
- 外部引脚排(引脚 1a、,c 和 16a),c) 带有更宽的电源排线(每线 2 A)
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:D 型
- 连接器类型:D32
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
带 DIN 41612 连接器的 D 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。
适合 DIN 连接器的 D 型测试转接卡无法与其他类型的转接卡结合使用。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 装有导轨并配有测试桥接板的测试转接板 | 1 | |
2 | 可替换的测试桥接板 | 10 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。