Eurorack 基座/底座,穿孔,100 高 600 宽 900 深
- 碳钢,2.5 mm,RAL 7021
- 基座/底座,铝制压铸
- 带前后通风网孔
- 可以装配过滤器
- 高度 100 mm
- 四面可拆卸
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机柜/机架底座
- 产品系列:Eurorack
- 类型:底座
- 颜色:暗灰色
- 颜色代码:RAL 7021
- 宽度:600 mm
- 深度:900 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
底座可用于存放过剩的电缆,防止机柜底部部件被老鼠咬坏。
不包含过滤垫(项目 6),请单独订购。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 角块,铝压铸 | 4 | |
2 | 盖板,碳钢,2.5 mm,RAL 7021,适用于前面和背面,带通风孔 | 2 | |
3 | 盖板,碳钢,2.5 mm,RAL 7021,适用于侧面 | 2 | |
4 | 过滤器 | 2 | |
5 | 装配五金包 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。