"Eurorack 19"" Panel/Slide Mount, 47 U, AlZn"
- 适用于深度可调节安装
- 碳钢,1.5 mm,带 EIA 开孔
- 对于第三个 19" 平面上的安装,需要 1 对 19" 面板/滑轨安装件和 2 对深度支撑
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:角轨
- 产品系列:Eurorack
- 类型:19英寸面板滑动安装
- 表面:覆锌铝
- 高度:47 U
- 高度:2198 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
滑动安装增量可调
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 19" 面板/滑轨安装件 (EIA), 钢板 1,5 mm,镀锌 | 2 | |
2 | 装配五金包 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。