Rack Safety Plus,3 U,230 伏交流电,CEE
- 19 英寸,3 U 配电单元,带紧急停止功能
- 作为中央电源开关向电气/电子装置供应交流电
- 400 V 三相或 230 V 单相电源输入,带熔断器
- AC 输出,带多种接头,自带开关装置
- 持续 AC 输出 (Service)
- 所有输出均受断路器保护
- 紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求,且可防止人为破坏
- 还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 搭配:Varistar;Varistar CP;Novastar
- 功能:紧急停止
- 交流输入电压:230 V
- 相数:1
- EMC 滤波器:否
- 电涌放电器:是
- 电涌限流器:否
- 电流式漏电断路器:是
- 断路器盖:是
- 高度:3 U
- 插座类型:SCHUKO
- 附件类型:配电附件
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
nVent SCHROFF Rack Safety Plus 是一款 19 英寸配电装置,可用作中央电源开关,将交流电供应给电气/电子装置。此外,它还配备了紧急停止功能。
要查看详细的可选功能配置信息及配置示例,请参考交付项目表。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 主开关 | 1 | |
2 | 用于开关式输出的 ON/OFF 开关 | 1 | |
3 | 断路器透明盖 | 1 | |
4 | RCD 断路器 | 1 | |
5 | 断路器 | 7 | |
6 | 紧急停止按钮 | 1 | |
7 | 接地导体 | 1 | |
8 | 相位/错误监控 LED | 1 | |
9 | 运行输出 230 V AC 10 A,Schuko | 1 | |
11 | 开关电源输出 CEE 7/3 F 类 (Schuko) | 3 | |
12 | 开关电源输出 CEE 7/3 F 类 (Schuko) | 3 | |
13 | 电源熔断器 T16 A 250 V | 1 | |
14 | 紧急停止输入和状态输出 | 1 | |
16 | 输入面板:IEC 60309 L+N+PE,6h,230 V ~ 50/60 Hz 16 A | 1 |
资源
批准机构的证书
安装手册/说明书
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。