RackChiller Rear Door 冷却器,被动式,空气-液体热交换器,2000H 600W
- 无风扇解决方案,无噪音,无额外功耗,低维护
- 框架解决方案可将盘管和冷凝水管理与机架设备分离
- 机柜内部的后方空间可完全用于配电和管理电缆
- 轻松适配 nVent 机柜;联系 nVent 了解信息,以便与第三方机柜集成
- 供气和回气测的温度传感器
- 带 Modbus TCP 和 SNMP v2c 接口的可选控制系统
- 可选水流,水控制包中包含压力和温度传感器,可用于监测水流,并根据实际热负荷进行调节
- 可选本地显示屏
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:空气/液体热交换器
- 产品系列:RackChiller
- 类型:后门冷却器,被动式
- 宽度:600 mm
- 深度:226 mm
- 高度:2000 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
RackChiller Rear Door 冷却器 (RDC) 水冷热交换器适合管理高密度服务器、计算和存储机架内的高热负荷冷却需求。RDC 以带额外框架的独立后门形式安装在设备机架上,因此可针对现有机架进行改装。通过机架设备散出的热量将被空气-液体热交换器去除,然后传输到设施水回路,不会对 IT 机房增加任何热量。整个系统集成在框架美观的网孔门内,带有可将液体源和冷却回路与机架设备隔离开的保护盖。
要实现无故障运行,建议使用水流接头套件和可选附件。
冷却能力由以下条件决定:delta p 水:< 100 kPa;delta p 空气:15 Pa;水流温度:12 °C/53.6 °F;出口温度 24 °C/75.2 °F;水流:4.8 m³/h / 21.1 gal/min;气流:取决于冷却模块,参见性能图。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 转接框架,碳钢,2 mm,RAL 7021;带集成冷凝水托盘,VA,2 mm,粉末涂层 RAL 7021, 适用于冷凝水排放的螺纹法兰,VA 1.4571(不锈钢) | 1 | |
1a | 已安装调平支脚;适用于 Varistar 的安装支架,ProLine 框架,碳钢,2 mm,粉末涂层 RAL 7021, 包含安装硬件,安装说明 | 1 | |
2 | 门上的热交换器,碳钢,1.5 mm,粉末涂层 RAL 7021, 外部穿孔,流量优化穿孔 | 1 | |
2a | 3 x 180°铰链,三点锁,适用可选 DIN 锁芯的摇柄锁 | 1 | |
2b | 热交换器连接外螺纹 G1 ¼ ", 带无卤软管的集成排气阀 | 1 | |
2C | 机架内侧的保护盖,钢板,1.5 mm,粉末涂层 RAL 7021, 网孔,流量优化穿孔 | 1 | |
3 | 提供用户手册下载文件 | 1 |
资源
产品样册目录
测试报告
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。