"19"" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 32 Pieces"
- 该装配套件可将 19 英寸组件装配到机柜中
- 用于安装前面板,或框架上的其他组件,支持带方形开孔的滑轨安装件或深度支撑
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:装配组件
- 类型:安装五金包
- 搭配:前面板;Eurorack;Novastar;Varistar;Varistar CP
- 螺纹大小: M6
- 长度:16 mm
- 材料:碳钢
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
如需标准接地,请至少在一个连接点处使用接地螺母和垫圈。
当 19" 安装套件与 19" 导电面板安装一起使用时,不需要接地锁紧螺母。
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | Torx 30, M6 x 16, 碳钢,镀锌,带固定 Nomel 垫圈 | 32 | |
2 | 接地锁紧螺母 M6,碳钢,镀锌 | 32 | |
3 | 卡式螺母 M6,碳钢,镀锌 | 32 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。