跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

适用于 Coolpower 100 的 PSU 前面板,单路输出,3 U,6 HP,屏蔽,2.5 毫米,铝,前部经阳极氧化,后部导电

  • 前面板,铝,正面阳极氧化,背面导电,带适用于 EMC 接触条的垂直插槽
更多

目录编号:

21006-955
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:前面板
  • 附件类型:前面板
  • 材料:铝
  • 面板正面表面处理:阳极氧化
  • 面板背面表面处理:导电
  • 切边处理:否
  • 高度:3 U
  • 高度:128.4 mm
  • 宽度:6 HP
  • 宽度:30.14 mm
  • 深度:2.5 mm
  • 包装数量:1

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

其他产品详情

适用于 nVent SCHROFF 19" 兼容电源的前面板。带垂直凹槽的扁平前面板,适用于不锈钢 EMC 接触条。

认证

  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 前面板,铝,2.5 mm,正面阳极氧化,背面导电,安装有不锈钢 EMC 垫片 1
2 把手,静态,梯形,塑料,灰色 1
3 标识板,铝,1.5 mm,阳极氧化 1
3a 安装套件 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink