跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

MultipacPRO 19 寸机箱基本套件,2 U,厚度 340 mm

  • 适用于非标准化组件 (1 ... 5 U) 和标准化组件 (1,2 U),符合 IEC 60297-3-105 标准
  • 框架包括两个侧板和前/后面板
  • 材料:铝
  • 选择其他组件(附件)
更多

目录编号:

20860-212
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:插箱/机箱
  • 产品系列:MultipacPRO
  • 类型:可配置
  • 高度:2 U
  • 有效宽度:403 mm
  • 深度:340 mm
  • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
  • 安装: 机架
  • 符合:IEC 60297-3-100

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

附件

前把手
MultiPacPRO 前把手,一件式,宽度 10 mm,2 U
目录编号:20860-257
盖板
MultiPacPro 盖板,普通,厚度 340 mm
目录编号:30860-503
顶盖
MultiPacPro 盖板,带孔,厚度 340 mm
目录编号:30860-512
顶盖
MultipacPRO 盖板,适用于 Euroboards 水平安装,340 mm
目录编号:30860-521

推荐产品

MultipacPRO 19
MultiPacPRO EMC 屏蔽套件,铝版本
目录编号:20860-130
06022001.png image
MultiPacPro 安装板,厚度 270 mm
目录编号:20860-109
欧式板卡安装套件
MultipacPRO,Euroboard 安装套件,适于 EN 60603 连接器,2 U
目录编号:20860-117
欧式板卡安装套件
Euroboard 安装套件,适于绝缘背板安装,2 U
目录编号:20860-118
装配套件,适用于伸缩滑轨
MultipacPRO 伸缩滑轨装配套件
目录编号:20860-131

其他产品详情

该套件便于客户配置 3 种不同的顶/底盖板。

请单独订购安装板、盖板和底板、把手、伸缩滑轨。

尺寸 h = 净安装高度 = H‐8.1 mm,b = 净安装宽度 = 403 mm。

认证

  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 前面板铝挤出件,3 mm;可见表面:透明阳极氧化;表面处理:本色钝化 1
2 背面板,铝,2 mm,表面处理:本色钝化 1
3 侧板,铝挤压件,未处理;用于安装螺母条的凹槽 (2 × 7 mm) 2
4 装配五金包 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink