"MultipacPRO 19"" Chassis Basic Kit, 1 U, Depth 340 mm"
- 适用于非标准化组件 (1 ... 5 U) 和标准化组件 (1,2 U),符合 IEC 60297-3-105 标准
- 框架包括两个侧板和前/后面板
- 材料:铝
- 选择其他组件(附件)
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:1 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:340 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
该套件便于客户配置 3 种不同的顶/底盖板。
请单独订购安装板、盖板和底板、把手、伸缩滑轨。
尺寸 h = 净安装高度 = H‐8.1 mm,b = 净安装宽度 = 403 mm。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 前面板铝挤出件,3 mm;可见表面:透明阳极氧化;表面处理:本色钝化 | 1 | |
2 | 背面板,铝,2 mm,表面处理:本色钝化 | 1 | |
3 | 侧板,铝挤压件,未处理;用于安装螺母条的凹槽 (2 × 7 mm) | 2 | |
4 | 装配五金包 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。