VME64x 系统,8 U,21 个插槽,开放式 PSU
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101, 102, 103标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11 标准;背板符合 VITA 1.1‐1997 标准
- PSU,开放式,642 W(电压低于 180 VAC 时,600 W)
- VME64x 21 槽位背板,6 U,带 P0 连接器的整体式 J1/J2 布置,符合 VITA 1-1994 和 1.1-1997 标准
- 通过 3 个风扇散热,散热风道, 从下到上;通过风扇控制模块 (FCM) 控制温度
- 系统支持标准VME电路板,6 U,160 mm深,可选择支持后插卡
- 带直流工作电压显示模块,支持风扇和温度告警
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:21
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:从下至上
- 高度:8 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:412 mm
- 高度:354.8 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:600 W
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
VME64 系统,适用于 21 个 VME64x 板,6 U,160 mm。可选后部 I/O , 通过Open Frame 电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 屏蔽型 19" 机箱,铝,含通风孔的顶盖和底板;前把手 (RAL 7016), 19 英寸支架,前面板 (RAL 9006) | 1 | |
2 | 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨底部),用于竖直电路板安装 (6 U,160 mm深) | 21 | |
3 | 后插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨底部),用于垂直安装后部 I/O 板 (6 U,80 mm深) | 21 | |
4 | 适用于 6 U 板卡的背板 VME64x, 21 槽,带 P0 插头(部件号 23001‐551) | 1 | |
5 | 电源装置,Open Frame;642 W(电压低于 180 VAC 时,600 W;部件号 11098‐207) | 1 | |
6 | 含有 3 个风扇的风扇单元,1.5 U (24 VDC,每个风扇的风量为 250 m³/h,148 cfm);根据温度控制风扇转速;过滤垫 | 1 | |
7 | 用于监控/调节风扇转速的风扇控制模块 (FCM)(部件号 23207‐028) | 1 | |
8 | 前面板 0,5 U,84 HP; | 1 | |
9 | 显示模块 | 1 | |
10 | 电源开关 | 1 | |
11 | 交流电源输入(IEC 320‐C14 插头),电源过滤器,电源保险丝 | 1 | |
12 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
资源
产品样册目录
安装手册/说明书
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。