跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

VMEBus 系统,7 U,12 个插槽,适用电信传输模块,Open Frame PSU

  • 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1、,1101.10/11 标准;背板符合 VITA 1.1‐1994 标准
  • PSU,开放式,444 W(电压低于 180 VAC 时,400 W)
  • 12 槽 VME 背板,6 U,符合 VITA 1-1994 标准的 J1/J2 整体式背板
  • 通过 3 个风扇散热(后面板),从前到后冷却,前进风后出风;通过风扇控制模块 (FCM) 控制机箱温度
  • 带直流工作电压显示模块,支持风扇和温度告警
  • 垂直安装电路板的系统,前部插槽:6 U,160 mm深,后部插槽:6 U,12 HP,80 mm深;适用传输模块
更多

目录编号:

20836-716
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

如需对20836-716定制,例如开孔,改变颜色或执行其他定制选项,请点击以下链接:

定制

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:系统产品
  • 插槽数:12
  • 类型:19 英寸机架安装
  • 背板类型:6 U VME64
  • 数据传输:VME64;VME2eSST
  • 单槽功率:30 W
  • 交流输入电压:100 – 240 V
  • 风道方向:前进风,后出风
  • 高度:7 U
  • 电源类型:开放式
  • 包含电源:是
  • 后部 I/O:是
  • 符合:ANSI/VITA 1.1‐1994
  • 深度:355 mm
  • 高度:310.35 mm
  • 宽度:449 mm
  • 功率:450 W

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

附件

电缆 Schuko 插头 - IEC
电源线,SCHUKO/UTE,符合 IEC C13 标准,灰色
目录编号:60103-131
电源线
电源线,BS 至 IEC C13,2.5 米,黑色
目录编号:60103-137
电源线
电源线,USA 至 IEC C13,2.5 米,黑色
目录编号:60103-141
电源线
电源线,IEC C14 至 C13,2.5 米,黑色
目录编号:60197-053
电源线
电源线,SCHUKO/UTE,符合 IEC C13 标准,成角,灰色
目录编号:60704-020

推荐产品

插入式装置,6U
带 IEL 把手的面板套件,屏蔽,黑色,6 U,4 HP
目录编号:20848-592
20836-254.tif image
带 IEL 把手的 FMC 插入式单元套件,黑色,U 形前面板屏蔽(泡棉),6 U,4 HP
目录编号:20836-254
20836-461.tif image
带 IEL 把手的 PMC 插入式单元套件,黑色,U 形前面板屏蔽(泡棉),6 U,4 HP
目录编号:20836-461

其他产品详情

VME 系统,适用 12 个 VME 板,6 U,160 mm。通过开放式电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。

可应要求提供定制系统。

认证

  • VITA
  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱,铝;19" 支架,普通顶盖和底板 (RAL 9006);前把手 (RAL 7016) 1
2 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨正面底部),用于竖直电路板安装 (6 U,160 mm深) 12
3 后插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨正面底部),用于垂直安装传输模块 (6 U,80 mm深),覆盖有 6 U/12 HP EMC 前面板 3
4 适用于 6 U 单板的 VME 背板,12 槽,J1/J2 整体式背板(部件号 23001‐072) 1
5 电源装置,开放式;444 W(电压低于 180 VAC 时,400 W;部件号 11098‐267) 1
6 风扇;后面板,铰链固定,5 U,84 HP;依赖温度的速度控制 3
7 用于监控/调节风扇转速的风扇控制模块 (FCM)(部件号 23207‐021) 1
8 前面板 6 U,36 HP 1
9 显示模块 1
10 电源开关 1
11 交流电源输入(IEC 320‐C14 插头),电源过滤器,电源保险丝 1
12 用于连接系统所有部件的电缆 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink