VMEBus 系统,4 U,8 槽,Open Frame PSU
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1、,1101.10/11 标准;背板符合 VITA 1.1‐1994 标准
- PSU,开放式,444 W(电压低于 180 VAC 时,400 W)
- 8 槽 VME 背板,6 U,符合 VITA 1-1994 标准的 J1/J2 整体式背板
- 通过 2 个风扇散热,从前面到左面冷却;通过风扇控制模块 (FCM) 控制温度
- 带直流工作电压显示模块,支持风扇和温度告警
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:8
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前至左
- 高度:4 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:ANSI/VITA 1.1‐1994
- 深度:277.5 mm
- 高度:177 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:350 W
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
VME 系统,适用于水平安装8个 VME板卡,6 U,160 mm。通过开放式电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 屏蔽型 19" 机箱,铝;带穿孔侧面板;前把手 (RAL 7016) | 1 | |
2 | 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧),适用于水平方向安装单板 (6 U,160 mm深) | 8 | |
3 | 适用于 6 U 单板的 VME 背板,8 槽,J1/J2 整体式背板(部件号 23001‐068) | 1 | |
4 | 电源装置,开放式;444 W(电压低于 180 VAC 时,400 W;部件号 11098‐267) | 1 | |
5 | 风扇;转速控制是由机箱温度决定 | 2 | |
6 | 用于监控/调节风扇转速的风扇控制模块 (FCM)(部件号 23207‐021) | 1 | |
7 | 前面板,网孔,4 U;显示模块;电源开关 | 1 | |
8 | 交流电源输入(IEC 320‐C14 插头),电源过滤器,电源保险丝 | 1 | |
9 | 背面板,铝 | 1 | |
10 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。