VME64x 系统,加固式,10 U,12 个插槽,可插拔 PSU
- 系统符合 IEC 60297-3-101, 102, 103 标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11;
- 适用要求更高抗振性能的加固应用
- PSU,1 个可插拔电源,500 W,6 U,预留冗余 PSU的安装空间
- VME64x 10 槽位背板,6 U,带 P0 连接器的整体式 J1/J2 布置,符合 VITA 1-1994 和 1.1-1997 标准
- 机箱背面有 100 至 240 VAC 电源输入接口,机箱前面板有电源开关
- 前面板含 LED 电压指示灯
- 支持 6U 前插卡和 6U 后部 I/O 插卡,12 槽 VME64x 背板
- 可选装伸缩轨道
- 可选 EMC 保护配置,前后面板带铰链,并集成 Honeycomp 滤波器
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:加固型, 19" 机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:10 U
- 电源类型:2块可插拔 PSU
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:490 mm
- 高度:443.7 mm
- 功率:500 W
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
适用 12 块 VME64x 板(6 U、160 mm)和 12 块后部 I/O 板的加固型 VME64 系统。通过可热插拔电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 屏蔽型 19" 机箱,铝型材;19" 上架安装法兰,封闭式顶板和底板;前把手;铰接式前面板;铰链后面板;蜂窝式滤网(EMC波导窗);内陷式前后插卡卡笼 | 1 | |
2 | 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹 | 12 | |
3 | 后插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹 | 12 | |
4 | 适用6U 板卡的 VME64x 背板,12 个插槽,带 P0 的整体式背板(部件号 23001-542) | 1 | |
5 | 适用 6 U 插入式电源的电源背板 | 1 | |
6 | 插入式电源,6 U,8 HP;500 W(部件号 13100-145) | 1 | |
7 | 风扇单元,可从正面更换,根据机箱温度控制风扇转速 | 3 | |
8 | 用于风扇监控/调节的风扇控制模块 (FCM2) | 1 | |
9 | 显示模块 | 1 | |
10 | 主开关,正面 | 1 | |
11 | 交流电源输入,电源过滤器,电源保险丝 | 1 | |
12 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 | |
13 | 用户手册 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。