VME64x 系统,2 U,4 个插槽,可插拔 PSU
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101, 102, 103标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11 标准;背板符合 VITA 1.1‐1997 标准
- PSU,兼容 19" 规格,300 W;可选择安装第2块 PSU
- 符合 PICMG 2.11 规范 (P 47) 的电源背板,可用于安装两个兼容的 19" PSU,250 W(3 U,8 HP)
- 散热方式: 风冷散热,风扇盘内含 2 个风扇,风道: 从右至左侧;支持风扇转速监测和电压显示
- 电路板水平安装,电路板规格;前部:6 U,160 mm深;, 后部 I/O:6 U,80 mm深
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:4
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:左至右
- 高度:2 U
- 电源类型:2块可插拔 PSU
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:277.5 mm
- 高度:88.1 mm
- 宽度:449 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
VME64x 系统,适用于 4 个水平安装的 VME64x 板,6 U,160 mm。可选后部 I/O。通过开放式电源为系统供电。带 4 个风扇的热插拔风扇盘可提供出色的冷却效果。
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 屏蔽型 19" 机箱,钢板,黑色粉末涂层 (RAL 9005) | 1 | |
2 | 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧),用于水平方向安装插卡 (6 U,160 mm深) | 4 | |
3 | 后插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧),用于水平方向安装插卡 (6 U,80 mm深) | 4 | |
4 | 适用于 6 U 板卡的背板 VME64x, 4 槽,带 P0 插头(部件号 23001‐534),电源背板,2 个 P47 插头(部件号 23098‐115) | 1 | |
5 | 3 U 安装空间,8 HP,可容纳两个兼容的 19" PSU | 1 | |
6 | 热插拔风扇单元,带 2 个风扇 (12 VDC);具有风扇监控和电压显示屏 | 1 | |
7 | 交流电源输入模块(IEC 320‐C14 插头,电源过滤器,电源开关,电源熔断器) | 1 | |
8 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 | |
9 | 3 U,8 HP 前面板,正面安装 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。