数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:风扇机箱
- 深度:300 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
使用单个零件组装您的 19" 风扇托盘(在 10 个工作日内组装好)。
可应要求提供适用于 115 V 电压或带开关的版本。
未使用的风扇安装位置用泡沫材料覆盖。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 底板,碳钢,1 mm,铝锌饰面;风扇穿孔 | 1 | |
2 | 盖板,碳钢,1 mm,铝锌饰面;风扇穿孔 | 1 |
资源
批准机构的证书
产品样册目录
安装手册/说明书
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。