跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

"19"" Fan Unit Housing, 1 U for 6 Fans, 25 mm"

  • 风扇机箱(无前面板),以容纳风扇
  • 盖/底板,碳钢,1 mm,覆铝锌表面,带穿孔
更多

目录编号:

20713-213
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:风扇机箱
  • 深度:300 mm

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

附件

19 风扇的替换过滤器
"Replacement Air Filter Mat for 19"" Fan Unit Configurations, 6 Fans"
目录编号:60713-244
交流风扇
交流风扇,115 VAC,119 x 119 x 25 mm,84 m³h
目录编号:20713-146
交流风扇
交流风扇,230 VAC,119 x 119 x 25 mm,108 m³h
目录编号:20700-001
交流风扇
交流风扇,115 VAC,119 x 119 x 25 mm,108 m³h
目录编号:20713-147
交流风扇
交流风扇,115 VAC,119 x 119 x 38 mm,162 m³h
目录编号:20713-244
交流风扇
交流风扇,230 VAC,119 x 119 x 38 mm,162 m³h
目录编号:20713-243
交流风扇
交流风扇,230 VAC,119 x 119 x 25 mm,84 m³h
目录编号:20713-142
交流风扇
直流风扇,24 V,119 x 119 x 25.5 mm,171 m³h
目录编号:20713-172
交流风扇
直流风扇,12 V,119 x 119 x 38 mm,184 m³h
目录编号:20713-241
交流风扇
直流风扇,24 V,119 x 119 x 38 mm,184 m³h
目录编号:20713-240
交流风扇
直流风扇,48 V,119 x 119 x 38 mm,184 m³h
目录编号:20713-242

其他产品详情

使用单个零件组装您的 19" 风扇托盘(在 10 个工作日内组装好)。

可应要求提供适用于 115 V 电压或带开关的版本。

未使用的风扇安装位置用泡沫材料覆盖。

认证

  • EAC
  • RoHS
  • CE

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 底板,碳钢,1 mm,铝锌饰面;风扇穿孔 1
2 盖板,碳钢,1 mm,铝锌饰面;风扇穿孔 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink