18 PCB-Tainer
- 重量 0.63 克/厘米(0.056 盎司/英寸)
- 安装到配有标准铆钉的机箱上,孔眼或螺钉
- 由铍铜或不锈钢制成
- 宽度 12.7 mm(0.50 英寸)
- 支持 2.38 mm(0.094 英寸)的 PCB 厚度
- 适用于金属材料应用
- 高度 4.35 mm(0.171 英寸)
- 长度 50.8 mm(2.0 英寸)至 254.0 mm(10.0 英寸),以12.7 mm(0.5 英寸)为单位递增
- 设计使用弹簧固定
- 可提供无镀银或镀银,铜,金,镍,锌透明铬酸盐,或锌黄色镀铬板
- 安装孔 Ø 2.49 +0.03\-0.08 (Ø 0.098 + 0.001\- 0.003)
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:PCB 固定器
- 材料:铍铜
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.094 " / 2.4 mm
- 表面:镀镉
- 长度:3 " / 76.2 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
18 系列PCB Tainer 非常适合在低冲击和振动应用中的 PCB 固定。
⚠警告:本产品可能使您接触包括铍在内的化学物质,在加州已知铍会致癌。如需更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
nVent 可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定,否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知,即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数,符合此类(最新或替代)技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。
认证
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。