跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

15 PCB-Tainer

  • 可提供无镀银或镀银,铜,金,镍,锌透明铬酸盐,或锌黄色镀铬板
  • 由铍铜或不锈钢制成
  • 重量 0.63 克/厘米(0.056 盎司/英寸)
  • 适用于金属材料应用
  • 安装到配有标准铆钉的机箱上,孔眼或螺钉
  • 高度 4.35 mm(0.171 英寸)
  • 宽度 12.7 mm(0.50 英寸)
  • 长度 50.8 mm(2.0 英寸)至 254.0 mm(10.0 英寸),以12.7 mm(0.5 英寸)为单位递增
  • 设计使用弹簧固定
  • 支持 1.59 mm(0.063 英寸)的 PCB 厚度
  • 安装孔 Ø 2.77 +0.03\-0.08 (Ø 0.109 + 0.001\- 0.003)
更多

目录编号:

15B-7-3
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

WEDGE-LOK/CARD-LOK 配置器

使用下拉菜单配置 Wedge-Lok / Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

其他产品详情

15 系列PCB Tainer 非常适合在低冲击和振动应用中的 PCB 固定。

⚠警告:本产品可能使您接触包括铍在内的化学物质,在加州已知铍会致癌。欲了解更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

nVent 可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定,否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知,即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数,符合此类(最新或替代)技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

认证

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink