"Interscale 19"" Rack Mount Chassis, Perforated, 2 U, 84 HP, 221 mm"
- 模块化桌面式机箱由 4 个易于装配的部件组成,侧面带通风孔
- 根据 IEC 60297-3-109 标准开发(IEC 正在修订该标准)
- 集成 EMC 屏蔽
- 防护等级高达 IP 20
- 颜色 RAL 7016
- 应要求提供改造或定制机箱
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品系列:Interscale
- 类型:通风孔
- 高度:2 U
- 深度:221 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:444 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
- 包装数量:1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
可灵活配置的 19" 机箱 , 支持EMC 屏蔽,侧面带有通风孔基于 nVent SCHROFF Interscale 平台,根据 IEC 60297-3-109 开发。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 带 2 个通风侧板的底座,碳钢,1 mm(铝锌涂层),RAL 7016(煤灰色);19" 支架,1.5 mm,钢,覆铝锌板,RAL 7016 | 1 | |
2 | 含顶盖,碳钢,1 mm(铝锌涂层),RAL 7016 | 1 | |
3 | 正面型材,铝,1 mm,RAL 7016 | 1 | |
4 | 背面型材,铝,1 mm,RAL 7016 | 1 |
资源
测试报告
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。