跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

Interscale 19 寸机架安装机箱,开孔,1 U,84 HP,221 mm

  • 模块化桌面式机箱由 4 个易于装配的部件组成,侧面带通风孔
  • 根据 IEC 60297-3-109 标准开发(IEC 正在修订该标准)
  • 集成 EMC 屏蔽
  • 防护等级高达 IP 20
  • 颜色 RAL 7016
  • 应要求提供改造或定制机箱
更多

目录编号:

14826-105
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

如需对14826-105定制,例如开孔,改变颜色或执行其他定制选项,请点击以下链接:

定制

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品系列:Interscale
  • 类型:通风孔
  • 高度:1 U
  • 深度:221 mm
  • EMC 屏蔽:是
  • 有效宽度:444 mm
  • 安装: 机架
  • 符合:IEC 60297-3-100
  • 包装数量:1

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

附件

用于 PCB 的 Interscale 安装板
适用于 444W x 221D 机箱的 Interscale 安装板
目录编号:24822-005
带内置风扇支架和风扇的 Interscale 安装板
带内置风扇支架和风扇的 Interscale 安装板,1 U,19",444W,221D,含3 个风扇 (40 x 40 x 20)
目录编号:24827-105
带风扇的 Interscale 风扇架
带风扇的 Interscale 风扇架,1 U,221W,221D,3 个风扇(40 x 40 x 20)
目录编号:24828-105
用于安装 PCB 的 Interscale 灵活轨道系统
用于安装 PCB 的 Interscale 灵活型轨道组件,221D,217.45L
目录编号:24827-025
Interscale 装配工具
Interscale 装配工具
目录编号:24820-001
粘合剂固定底座
Interscale 粘合板安装螺柱,高度 5 mm
目录编号:24827-005
粘合剂固定底座
Interscale 粘合板安装螺柱,高度 7 mm
目录编号:24827-007
粘合剂固定底座
Interscale 粘合板安装螺柱,高度 9 mm
目录编号:24827-009
水平轨道安装夹
Interscale DIN 导轨转接卡,短版本
目录编号:24820-002

其他产品详情

可灵活配置的 19" 机箱 , 支持EMC 屏蔽,侧面带有通风孔基于 nVent SCHROFF Interscale 平台,根据 IEC 60297-3-109 开发。

认证

  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 带 2 个通风侧板的底座,碳钢,1 mm(铝锌涂层),RAL 7016(煤灰色);19" 支架,1.5 mm,钢,覆铝锌板,RAL 7016 1
2 含顶盖,碳钢,1 mm(铝锌涂层),RAL 7016 1
3 正面型材,铝,1 mm,RAL 7016 1
4 背面型材,铝,1 mm,RAL 7016 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink