126 不锈钢电路板固定器
- 长度 31.75 mm(1.25 英寸)至 311.15 mm(12.25 英寸),以24.5 mm(1.0 英寸)为单位递增
- 重量 0.48 克/厘米(0.043 盎司/英寸)
- 适用于金属材料应用
- 采用不锈钢制成
- 支持 1.6 mm(0.063 英寸)或 2.4 mm(0.094 英寸)的 PCB 厚度
- 设计使用弹簧固定
- DSCC 85034
数据如有更改,恕不另行通知
WEDGE-LOK/CARD-LOK 配置器
使用下拉菜单配置 Wedge-Lok / Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
126 系列是用于金属薄板应用的经济型 PCB 固定解决方案。采用坚固的不锈钢制成,独立弹簧设计可在低冲击和低振动应用中实现板卡锁紧功能。
⚠警告:本产品可能使您接触包括铬(六价化合物)在内的化学物质,在加州已知铬会导致癌症和生殖健康问题。欲了解更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
nVent 可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定,否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知,即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数,符合此类(最新或替代)技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。