MTCA.4 系统,适于 6 AMC 模块,4 RTM,JSM 插槽,3 U,84 HP,X16 连接
- 符合 PICMG MTCA.4 R1.0 技术参数规范
- 3 U,84 HP 系统,适用 5 块 Double Mid-Size AMC 模块,1 块 Double Full-Size AMC 模块,1 块 Double Full-Size MCH 模块和 2 块 Double Full-Size 电源模块
- 适用4 块 Double Mid-Size RTM 模块
- 带星形拓扑的背板,适用 S-ATA/SAS 的直接信号连接,
- 电信和 Fabric 时钟拓扑符合 PICMG AMC.0 R2.0 规范
- 热插拔风扇单元位于机箱背面,空气从机箱正面导向背面;空气过滤器位于机箱正面
- 可通过 MCH 单独调节风扇转速
- 机箱背面可安装 JSM 模块
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:6
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 星型拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:3 U
- 电源类型:2块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
系统专为高性能、高可用性应用设计。带 EMMC 的热插拔风扇模块采用抽拉式的散热设计,可实现对前后插槽的高效散热。风扇速度可通过 MCH 调节。独立 JSM 安装空间,可避免 AMC 插槽被 JTAG 模块占用。该系统最多可容纳两个电源模块,以确保为严苛的应用供应充足电流。背板带有符合 PICMG MTCA.4 规范的时钟和触发链路,并且支持联锁功能。它还在 AMC 之间提供 SAS/SATA 信号直连。
可应要求提供定制系统。
可选配 3 个风扇和 2 个 EMMC。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA 系统,3 U,84 HP,373 mm深,镀锌 | 1 | |
2 | AdvancedMC 模块插槽,带导轨,板卡水平安装 | 6 | |
3 | RTM 模块插槽,带导轨,板卡水平安装 | 3 | |
4 | 带星形拓扑的背板,支持安装 6 个 AdvancedMC 模块,1 个 MCH 和 2 个电源模块 | 4 | |
5 | 热插拔风扇模块,带有散热模块管理器 (CU EMMC) 和 2 个风扇 | 1 | |
6 | 空气过滤器,可从正面插拔 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。