MTCA.4 系统,适于 12 块 Double Full-Size AMC 模块,CMS 拓扑,7 U,84 HP,
- 符合 MTCA.4 R1.0 规范
- 84 HP 系统,适用 12 个 double Full-Size AdvancedMC 模块,2 个Single Full-Size MCH,和 4/2 个Single Full-Size电源模块
- 6 个适用Double Full-Size 后出线模块 (RTM) 的插槽
- 1 个适用 JTAG 开关模块 (JSM) 的Single Full-Size插槽
- 带双星拓扑的背板
- 可通过 MCH 独立调节前后风扇(选配)的转速
- 2 个热插拔风扇模块,带有散热模块管理器 (CU EMMC)
- 可从正面更换的空气滤网
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:CMS 双星拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:从下至上
- 高度:7 U
- 电源类型:2 x (4) Single Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
系统专为高性能、高可用性应用设计。带 EMMC 的热插拔风扇模块采用抽拉式的散热设计,可实现对前后插槽的高效散热。风扇速度可通过 MCH 调节。独立 JSM 安装空间,可避免 AMC 插槽被 JTAG 模块占用。该系统最多可容纳四个电源模块,以确保为严苛的应用供应充足电量。背板带有时钟和触发总线。
系统的稳定运行需要 2 个电源,呈冗余配置。
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA 系统,7 U,84 HP,373.3 mm深,镀锌 | 1 | |
2 | AdvancedMC 模块插槽,double full-size,带导轨,电路板垂直安装 | 12 | |
3 | RTM 模块插槽,double full-size,带导轨,电路板垂直安装 | 6 | |
4 | 电源模块插槽,single full-size | 4 | |
5 | MCH 插槽,single full-size | 2 | |
6 | JSM 模块插槽,single full-size | 1 | |
7 | 带双星拓扑的背板,适用 12 个 AdvancedMC 模块,2 个 MCH,4/2 个电源模块,1 个 JSM | 1 | |
8 | 热插拔风扇模块,带有散热模块管理器 (CU EMMC) 和 6 个风扇 | 2 | |
9 | 空气过滤器,可从机箱正面更换 | 1 |
资源
产品样册目录
固件
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。