MTCA.4 系统,适于 12 Double Mid-Size AMC 模块,9 U,84 HP
- 符合 PICMG MTCA.4 R1.0 技术参数规范
- 9 U,84 HP 系统,适用 12 个 双中宽 AdvancedMC 模块,2 个 双全宽MCH,和 4 个双全尺寸电源模块
- 适用12 块 Double Mid-Size RTM 模块
- 带双星拓扑的背板,适用于 S‐ATA/SAS 的直接连接,时钟和触发线符合 PICMG MTCA.4 规范
- 电信和时钟拓扑结构符合 PICMG AMC.0 R2.0 规范
- 2 个热插拔风扇模块,带有散热模块管理器 (CU EMMC), 气流方向: 从机箱正面底部至背面顶部
- 或者,可通过 MCH 单独调节前后部分的风扇速度
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 双星拓扑
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:4块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:400.05 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
该系统专为具有高可用性的高性能应用而设计,这类应用要求所有组件都有冗余。两个带 EMMC 的冗余热插拔风扇模块采用推-拉式配置,可确保前后插槽获得良好冷却。前后风扇的速度独立控制,通过 MCH 设置。机箱前部和后部的电缆托架简化了电缆管理。该系统最多可容纳四个电源模块,确保应用有充足的供电。背板带有符合 PICMG MTCA.4 规范的时钟和触发链路,并且支持联锁功能。它还提供 SAS/SATA 直接连接和 AMC 之间的线路
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA 系统,9 U,84 HP,373 mm深,镀锌 | 1 | |
2 | AdvancedMC 插槽,带导轨,电路板垂直安装 | 12 | |
3 | RTM 模块插槽,带导轨,电路板垂直安装 | 12 | |
4 | 带双星拓扑的背板,适用 12 个 AdvancedMC 模块,2 个 MCH 和 4 个电源模块 | 1 | |
5 | 热插拔风扇模块,带有散热模块管理器 (CU EMMC) 和 6 个风扇 | 2 | |
6 | 空气过滤器,可从正面插拔 | 1 |
资源
产品样册目录
固件
安装手册/说明书
测试报告
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。