MTCA.0 系统,适用 2 块 Single Full-Size AMC 模块,1 HE
- 小型,紧凑型机箱,可容纳 2块 Single Full-Size AdvancedMC 模块及一个可选的 2 HP 填充模块,也可装入 2 个 Single Mid-Size 模块
- 两个 AdvancedMC 插槽之间的所有端口为直接连接(请参阅背板拓扑);每端口的数据传输速率高达 10 Gbps
- 机箱背面有支持 90 - 264 VAC 宽幅输入,150 W 电源
- 12 VDC 电压由 AdvancedMC 模块的在位信号激活
- 在 55 °C 的环境温度下,冷却能力为 150 W,风道为从右至左,风扇支持温控功能
- 风扇单元和风扇滤网便于维修或更换
- 机箱可堆叠放置,适合安装在水平台面上
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:2
- 类型:微型系统
- 背板类型:所有端口为点到点已连接
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:60 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:1 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:PICMG MTCA.0 R2.0
- 深度:302 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
系统适用 2 个 AMC 模块。背板上集成式电源和电源开关可为 AMC 模块提供有效载荷的电源输入,无需单独的 MCH。
可应要求提供定制系统。
已完全装配、接线和经过测试。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 屏蔽型机箱,碳钢,黑色,RAL 9005, 1 U,252 mm宽,302 mm深,带有 2 个水平插槽,用于安装 single full-size AdvancedMC 模块 | 1 | |
2 | 背板,2 槽,支持风扇控制和 AdvancedMC 插槽电源激活功能 | 1 | |
3 | 通过 1 个 IEC 320-C20 交流电源插头输入交流电源,150 W Open Frame PSU,90 - 264 VAC | 1 | |
4 | 风扇盘,易于更换 | 2 | |
5 | 空气过滤器,易于更换 | 1 | |
6 | 橡胶支脚,包含 | 4 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。