MTCA.4 Cube System for 7 Double AMC Modules, 5 U, 42 HP
- 符合 PICMG MTCA.4 R1.0 技术参数规范
- 5 U,42 HP 紧凑型系统,适用 6块 Double Mid-Size 模块和 1 块 Double Full-Size AdvancedMC 模块,1 块 Double Full-Size MCH 和 1 Double Full-Size 电源模块
- 6 个后插板插槽 ,适用 Double Mid-Sze 模块 和1块 Double Full-Size 模块
- 带星形拓扑的背板,适用于 S‐ATA/SAS 的直接连接,时钟和触发线符合 PICMG MTCA.4 规范
- 时钟拓扑符合 PICMG AMC.0 R2.0 规范
- 热插拔风扇模块,带有冷却装置管理器 (CU EMMC), 风道从下至上,可通过 MCH 单独调节前部和后部的风扇速度
- 可从正面更换的空气滤网
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:7
- 类型:半 19 英寸机架式
- 背板类型:MTCA.4 星型拓扑
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:从下至上
- 高度:5 U
- 电源类型:一块Double Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:222.25 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
该系统专为开发和实验室测试工作而设计。带 EMMC 的热插拔风扇模块可确保以低噪音水平为前后插槽提供足够冷却。前后风扇的速度独立控制,通过 MCH 设置。背板带有符合 PICMG MTCA.4 规范的时钟和触发链路,并且支持联锁功能。它还提供 SAS/SATA 直接连接和 AMC 之间的线路。
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA 系统,5 U,42 HP,373 mm深,镀锌 | 1 | |
2 | AdvancedMC 模块插槽,带导轨,电路板垂直安装 | 7 | |
3 | 带星形拓扑的背板,支持安装 7 个 AdvancedMC 模块,1 个 MCH 和 1 个电源模块 | 1 | |
4 | 热插拔风扇模块,带有冷却装置管理器 (CU EMMC) 和 6 个风扇 | 1 | |
5 | 空气过滤器,可从正面更换 | 1 |
资源
产品样册目录
测试报告
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。