MTCA.0 系统,适用 10 块 Single Full-Size AMC 模块,3 U,84 HP
- 符合 PICMG MTCA.0 R1.0 技术参数规范
- 3 U,19" 插箱系统,适用 10块 Single Full-Size AdvancedMC 模块,2 块 Single Full-Size MCH 和 2 块宽度最多为 12 HP 的电源模块
- 右侧卡笼如果不安装 8 块 Single Full-Size AdvancedMC 模块,可换装 4 块Double Full-Size双模块
- 带双星拓扑的背板,适用于 S‐ATA/SAS 的直接连接
- 时钟拓扑符合 PICMG AMC.0 R2.0 标准
- 采用push/pull配置的两个热插拔风扇模块,每个都带有冷却装置管理器 (CU EMMC), 风道为从右至左
- 可从机箱正面更换空气滤网,带有在位信号
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:8
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.0 双星拓扑
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:50 W
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:3 U
- 电源类型:(2) Single Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:否
- 符合:PICMG MTCA.0 R2.0
- 深度:216 mm
- 高度:133.35 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
右侧的双 AMC 卡笼可以安装 4 块Double Full-Size AMC,或可与选装的拆分套件配合安装 8 块Single Full-Size AMC。
可应要求提供定制系统。
已完全装配、接线和经过测试。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA 系统,3 U,84 HP,216 mm深,喷粉涂层,黑色,RAL 9005 | 1 | |
2 | AdvancedMC 模块插槽,带导轨,板卡水平安装 | 10 | |
3 | 带双星拓扑的背板,用于 10 个 AdvancedMC 模块,2 个 MCH 和 2 个电源模块 | 1 | |
4 | 热插拔风扇单元,带有冷却装置管理器 (CU EMMC) 和 1 个风扇 | 2 | |
5 | 空气过滤器,可从正面更换 | 1 | |
6 | 拼接套件 | 4 |
资源
产品样册目录
测试报告
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。