VXS 系统,塔式,5 U,7 个插槽,可插拔 PSU
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1、,1101.10/11;背板,符合 VITA 41.0, ‐41.1, ‐41.10, ‐41.11
- PSU,兼容 19" 规格,300 W;可选择安装第2块 PSU
- 背板为VXS/VME64 规格, 含 4 个 VME64 插槽,6 U,另有3个 VXS 有效载荷插槽,带P0 plug, 环形连接
- 通过 4 个风扇散热,从前到后冷却;通过风扇控制模块 (FCM) 控制温度
- 带直流工作电压显示模块,支持风扇和温度告警
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:系统产品
- 深度:300 mm
- 高度:496.25 mm
- 宽度:221.45 mm
- 功率:250 W
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
VXS 塔式系统,适用于 7 块 VXS 板卡 6U, 160 mm。可选后部 I/O ;通过可插拔Open Frame电源为系统供电。
可应要求提供定制系统。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 基于 RatiopacPRO 机箱的塔式系统,屏蔽,300 mm深,颜色为RAL 9006 的横向部件;把手,颜色为RAL 7016 的前框架和支脚 | 1 | |
2 | 前插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨底部),用于竖直电路板安装 (6 U,160 mm深) | 7 | |
3 | 后插槽;IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨底部),用于垂直安装后部 I/O 板 (6 U,80 mm深) | 7 | |
4 | VXS 背板,3 插槽 VME64 x,4 插槽;适用于 6 U 板;带 P0 连接器;另有3 个VXS 有效载荷插槽,环形连接(部件号 23001‐701) | 1 | |
5 | 兼容 19" 规格的电源,300 W (3 U,8 HP;部件号 13100‐143) | 1 | |
6 | 风扇;速度可控;用于板卡通风散热 | 4 | |
7 | 用于监控/调节风扇转速的风扇控制模块 (FCM)(部件号 23207‐021) | 1 | |
8 | 前面板,网孔,5 U | 1 | |
9 | 模块可安装 5.25" DVD 驱动器 | 1 | |
10 | 显示模块;电源开关 | 1 | |
11 | 前面板 3 U,8 HP;用于安装另一个插入式电源 | 1 | |
12 | 交流电源输入(IEC 320‐C14 插头),电源过滤器,电源保险丝 | 1 | |
13 | 前面板 3 U,4 HP; | 2 | |
14 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。