Inpac 19 英寸机箱,2 U,84 HP,374.5 mm
- 可选接地套件
- RAL 7030 静电喷涂
- 可配合 19" 元器件装配,亦可装配安装板
- 底板上有三排进气通风孔
- 铝结构,带压铸前框架和后框架
- IP 20,符合 IEC 60529 标准
- 外部尺寸符合 IEC 60297-3-101 标准
- 接地连接器符合:DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 第 1 部分,DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
- 可改装,如开孔或涂漆
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Inpac
- 高度:2 U
- 宽度:84 HP
- 深度:374.5 mm
- EMC 屏蔽:否
- 静态负载:15 公斤
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-101
- 包装数量:1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
nVent SCHROFF Inpac 机箱可为 19" 和单个电子组件提供电子保护,也可用于桌面式应用。
安装 19" 组件时的最大安装空间为 75 HP。
交付范围包含用于固定后面板和前面板的螺钉。
可提供其他颜色的盖板和底板。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 侧板,铝挤压件,RAL 7030,6 U:2 个铝制拐角型材,1 块分隔板(钢板) | 2 | |
2 | 前框架,压铸铝,RAL 7030, 后侧有用于钻孔的沉孔,以便安装把手和前面板 | 1 | |
3 | 后框架,压铸铝,RAL 7030 | 1 | |
4 | 盖板,碳钢,1 mm,内部镀锌,外部完全喷涂 RAL 7035, 带接地连接 | 1 | |
5 | 底板,碳钢,1 mm,内部镀锌,外部完全喷涂 RAL 7035, 带接地连接 | 1 | |
6 | 防滑机箱支脚,PC,UL 94 V‐0 | 4 | |
7 | 装配五金包 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。