跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

Inpac 19 英寸机箱,3 U,84 HP,254.5 mm

  • 可选接地套件
  • RAL 7030 静电喷涂
  • 可配合 19" 元器件装配,亦可装配安装板
  • 底板上有三排进气通风孔
  • 铝结构,带压铸前框架和后框架
  • IP 20,符合 IEC 60529 标准
  • 外部尺寸符合 IEC 60297-3-101 标准
  • 接地连接器符合:DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 第 1 部分,DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
  • 可改装,如开孔或涂漆
更多

目录编号:

10828-151
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:3 U
  • 宽度:84 HP
  • 深度:254.5 mm
  • EMC 屏蔽:否
  • 静态负载:15 公斤
  • 安装: 机架
  • 符合:IEC 60297-3-101
  • 包装数量:1

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

附件

Inpac 前把手
前把手 3 U
目录编号:20828-127

推荐产品

CompacPRO 接地套件
Inpac 接地套件
目录编号:21100-814
水平轨道
用于固定导轨的 Inpac 支撑轨,75 HP
目录编号:20828-130

其他产品详情

nVent SCHROFF Inpac 机箱可为 19" 和单个电子组件提供电子保护,也可用于桌面式应用。

安装 19" 组件时的最大安装空间为 75 HP。

交付范围包含用于固定后面板和前面板的螺钉。

可提供其他颜色的盖板和底板。

认证

  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 侧板,铝挤压件,RAL 7030, 6 U:2 个铝制角型材,1 个分隔板(钢板) 2
2 前框架,压铸铝,RAL 7030, 后侧有用于钻孔的沉孔,以便安装把手和前面板 1
3 后框架,压铸铝,RAL 7030 1
4 盖板,碳钢,1 mm,内部镀锌,外部完全喷涂 RAL 7035, 带接地连接 1
5 底板,碳钢,1 mm,内部镀锌,外部完全喷涂 RAL 7035, 带接地连接 1
6 防滑机箱支脚,PC,UL 94 V‐0 4
7 装配五金包 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink