"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 3 Fans, Front Perforated, 193 mm, RAL 9005"
- 装配选项:– 一个风扇盘:从前部向上抽吸冷空气 – 两个风扇盘:从前部抽吸冷空气,向上抽吸并导流到后部(参阅应用图)
- 如安装 19" 风扇盘,冷却能力更佳
- 通过改变气流方向避免热量垂直积聚
- 可选过滤垫,方便现场更换
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 寸风扇盘
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
1 U 高的导风板,用于引导空气从正面流向顶部,或从底部流向背面。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 导风板,碳钢,1 mm,表面镀锌钢,宽度 432.8 mm(无侧面板) | 1 | |
2 | 侧板,碳钢,1.5 mm,表面镀锌钢;带 19" 安装支架,粉末涂层(有关颜色,请参阅订购信息) | 2 | |
3b | 前面板,网孔,碳钢,1.5 mm,表面镀锌钢,粉末涂层(有关颜色,请参阅订购信息);两个速卸锁扣,黑色 | 1 | |
4 | 装配五金包 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。