Varistar CP 服务器机柜,RAL 7021,并排,42 U,2000 高,600 宽,1200 深
- 预配置,立即可用型机柜
- 静态承载重能力高达 1600 千克,动态 1000 kg
- 防护等级 IP 20
- 可以安装不同的 IT 设备
- 实现自前向后冷却的集成式空气面板
- 可轻松集成到通道密封系统中
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:并排
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:42 U
- 高度:2000 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 公斤
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
符合高静态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 钢型材焊接基本框架,RAL 7021 | 1 | |
2 | 含顶盖,RAL 7021,碳钢,1.5 mm,带用于电缆入口的开孔 | 1 | |
3 | 安装在后开孔区域的刷条套件 | 1 | |
4 | 前门,网孔,碳钢,1.5 mm,带有 180°铰链,3 点锁定和摇柄锁,1333 锁芯,RAL 7021 | 1 | |
5 | 后双门,碳钢,1.5 mm,带 180° 铰链和网孔,3 点锁定和杆把手 1333 锁芯,颜色 RAL 7021 | 1 | |
6 | 19" 角轨,碳钢,按 740 mm的间隔安装,带有 U 标记,RAL 7021,面板/滑轨安装件可按 25 mm 的间隔嵌入 | 4 | |
7 | 用于密封前侧的垫片材料 | 2 | |
8 | 可调节支脚 | 4 | |
9 | 面板底部用于密封机柜下方的间隙前侧,以实现封闭集成 | 1 | |
10 | 接地组件,已装配 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。