"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 400 Depths"
- 包含可调的电缆支架的导轨,以 25 mm为增量调节
- 防护类型 IP 20
- 多功能 19" 壁挂式机箱,带铰接侧面板
- 19" 面板/滑轨安装件深度可调,以 25 mm为增量
- 从上方或下方接入电缆;每个进线口可用两个毛刷条进行密封,或用于装配风扇
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:12 U
- 高度:612 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:400 mm
- 重量:24 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:35 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
多功能 19" 壁挂式机箱,带铰接侧面板。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 基本机箱,C 表格,碳钢,2 mm,RAL 7021 | 1 | |
2 | 带钥匙锁(钥匙编号 2233)的玻璃门,门把手开孔 S2100,框架,碳钢,1.5 mm,RAL 7035,4 mm Sekurit 玻璃 | 1 | |
3 | 侧板,碳钢,1.5 mm,RAL 7035 | 2 | |
4 | 电缆支架导轨,碳钢,RAL 7035 | 1 | |
5 | 19" 滑轨安装件,碳钢,2 mm,覆铝锌表面 | 2 | |
6 | 毛刷(用于覆盖进线口) | 2 | |
7 | 用于壁挂式安装的装配套件 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。