车载机架 6 U,84 HP
- 适用于移动铁路应用
- 可用于持续振动,冲击,高温,和高湿度环境
- 适用于 1,2, 或 3 U SNCF 插箱(NF F61-005, CF 60-002)
- 后侧配有标准连接器;横杆可以针对 SNCF 编码销进行自定义编码
- 横杆带有集成电缆槽
- 多个机架可以彼此叠加或并排放置
- 使用焊接工艺生产,获得 EN 15085 (CL2) 认证
- 不锈钢焊缝钝化,防止腐蚀
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机架
- 产品系列:车载机架
- 框架材料:碳钢
- 高度:6 U
- 宽度:84 HP
- 高度:290 mm
- 宽度:496.4 mm
- 深度:341.8 mm
- 静态负载:25 公斤
- 符合:SNCF NFF 61005;SNCF NFF 60002
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
适合持续振动、冲击、高温和高湿度环境。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 焊接机架,碳钢,不锈钢,钝化,2 mm,后中横杆 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。