我们适用于 COM(模块化计算机)系统的系统包括带冷却和电源管理功能的创新型机箱、COM 载板以及 COM 模块,此模块提供 HDMI、PCIe 和 USB 3.0 等最新接口:
- 可根据要求调整接口
- 插槽可适用于各种扩展板
- 高效,低干扰电源
- 可选多种集成选项
- IP 55 至 IP 67 等级入侵防护
- 灵活的冷却设计,可满足强制空气冷却或无源冷却的应用要求
- 小型机箱的高度、宽度和深度可调
筛选条件
筛选条件
没有要过滤的产品。
我们适用于 COM(模块化计算机)系统的系统包括带冷却和电源管理功能的创新型机箱、COM 载板以及 COM 模块,此模块提供 HDMI、PCIe 和 USB 3.0 等最新接口: