我们的户外机柜为恶劣环境中非常敏感的设备提供双重保护:
- 铝制机柜,带钢质盖板(可根据需要使用其他材料)
- 获得铁路和电信认证
- 创新热管理
- IP55等级防护,通过防止人为破坏 (RC2) 相关测试以及防火,冲击和振动测试
- 抗地震和飓风
筛选条件
筛选条件
产品 | 8 个结果
户外模块化 VENT 机柜,双门,风扇,1530H 29 U,1300W 630D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:Modular
- 高度:29 U
- 高度:1530 mm
- 宽度:1300 mm
- 深度:630 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:双门
- 通道:前部位置
- 冷却:风扇通风
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 61969-3;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160;ETSI EN 300019-1-4
目录编号:
10149-337
户外模块化 VENT 机柜,单门,风扇,1530H 29 U,700W 730D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:Modular
- 高度:29 U
- 高度:1530 mm
- 宽度:700 mm
- 深度:730 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:单门
- 通道:前部位置
- 冷却:风扇通风
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 61969-3;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160;ETSI EN 300019-1-4
目录编号:
10149-334
户外一体式机柜,单门,1100H 20 U,700W 500D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:一体式
- 高度:20 U
- 高度:1100 mm
- 宽度:700 mm
- 深度:500 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:单门
- 通道:前部位置
- 冷却:自然对流
- EMC 屏蔽:否
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160
目录编号:
11249-005
户外一体式机柜,单门,930H 16 U,700W 500D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:一体式
- 高度:16 U
- 高度:930 mm
- 宽度:700 mm
- 深度:500 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:单门
- 通道:前部位置
- 冷却:自然对流
- EMC 屏蔽:否
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160
目录编号:
11249-003
户外一体式 VENT 机柜,单门,1100H 20 U,700W 500D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:一体式
- 高度:20 U
- 高度:1100 mm
- 宽度:700 mm
- 深度:500 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:单门
- 通道:前部位置
- 冷却:风扇通风
- EMC 屏蔽:否
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160
目录编号:
11249-009
户外一体式 VENT 机柜,单门,1330H 25 U,700W 500D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:一体式
- 高度:25 U
- 高度:1330 mm
- 宽度:700 mm
- 深度:500 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:单门
- 通道:前部位置
- 冷却:风扇通风
- EMC 屏蔽:否
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160
目录编号:
11249-012
户外一体式 VENT 机柜,单门,930H 16 U,700W 500D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:一体式
- 高度:16 U
- 高度:930 mm
- 宽度:700 mm
- 深度:500 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:单门
- 通道:前部位置
- 冷却:风扇通风
- EMC 屏蔽:否
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160
目录编号:
11249-007
户外模块化 VENT 机柜,双门,空调,1530H 29 U,1300W 630D
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:Modular
- 高度:29 U
- 高度:1530 mm
- 宽度:1300 mm
- 深度:630 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:双门
- 通道:前部位置
- 冷却:风扇通风
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 61969-3;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160;ETSI EN 300019-1-4;RC2
目录编号:
10149-336