丰富的组件产品组合,用于快速便捷地配置定制解决方案:
- 提供 15 种标准尺寸,带有牢固粉末涂层
- 防水防尘等级高达 IP67
- 对电磁干扰 (EMI) 具有出色的屏蔽效果
- 支持对机械冲击的高度保护
- 可应要求提供抗冲击和防振 PCB 和电缆固定方案
- 可应要求提供机械修改和最佳散热方案
筛选条件
筛选条件
产品 | 54 个结果
Interscale 粘合板安装螺柱,高度 5 mm
- 产品类别:安装五金包
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装五金包
- 搭配:紧凑型机箱
- 包装数量:10
- 高度:5 mm
目录编号:
24827-005
Interscale 粘合板安装螺柱,高度 7 mm
- 产品类别:安装五金包
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装五金包
- 搭配:紧凑型机箱
- 包装数量:10
- 高度:7 mm
目录编号:
24827-007
Interscale 粘合板安装螺柱,高度 9 mm
- 产品类别:安装五金包
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装五金包
- 搭配:紧凑型机箱
- 包装数量:10
- 高度:9 mm
目录编号:
24827-009
带风扇的 Interscale 风扇支架,1 个风扇 (80 x 80 x 25)
- 产品类别:风扇单元
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:80 mm
- 宽度:80 mm
目录编号:
24830-101
带风扇的 Interscale 风扇架,2 个风扇(80 x 80 x 25)
- 产品类别:风扇单元
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:80 mm
- 宽度:80 mm
- 包装数量:2
目录编号:
24830-102
带风扇的 Interscale 风扇架,2 U,221W,177D,1 个风扇(80 x 80 x 25)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:80 mm
- 宽度:80 mm
- 功率:2 W
目录编号:
24828-204
带风扇的 Interscale 风扇架,2 U,310W,221D,1 个风扇(80 x 80 x 25)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:80 mm
- 宽度:80 mm
- 功率:2 W
目录编号:
24828-205
带风扇的 Interscale 风扇架,3 U,310W,221D,1 个风扇(119 x 119 x 25)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:119 mm
- 宽度:119 mm
- 功率:5.3 W
目录编号:
24828-305
带风扇的 Interscale 风扇架,3 U,399W,310D,1 个风扇(119 x 119 x 25)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:119 mm
- 宽度:119 mm
- 功率:5.3 W
目录编号:
24828-307
带风扇的 Interscale 风扇架,1 U,221W,177D,2 个风扇(40 x 40 x 20)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:20 mm
- 高度:40 mm
- 宽度:40 mm
- 功率:0.9 W
目录编号:
24828-104
带风扇的 Interscale 风扇架,1 U,221W,221D,3 个风扇(40 x 40 x 20)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:20 mm
- 高度:40 mm
- 宽度:40 mm
- 功率:0.9 W
目录编号:
24828-105
带风扇的 Interscale 风扇架,1 U,399W,310D,5 个风扇(40 x 40 x 20)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:20 mm
- 高度:40 mm
- 宽度:40 mm
- 功率:0.9 W
目录编号:
24828-107
带风扇的 Interscale 风扇架,2 U,399W,310D,2 个风扇(80 x 80 x 25)
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:80 mm
- 宽度:80 mm
- 功率:2 W
目录编号:
24828-207
Interscale 柔性散热器 (FHC),20 mm
- 产品类别:导热块
- 产品系列:Interscale
- 类型:热导体
- 搭配:仪器箱
- 包装数量:1
- 深度:22 mm
- 宽度:22 mm
目录编号:
24830-005
Interscale 柔性散热器 (FHC),70 mm
- 产品类别:导热块
- 产品系列:Interscale
- 类型:热导体
- 搭配:仪器箱
- 包装数量:1
- 深度:50 mm
- 宽度:50 mm
目录编号:
24830-001
用于安装 PCB 的 Interscale 灵活型轨道组件,133D,128.55L
- 产品类别:安装五金包
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装五金包
- 搭配:紧凑型机箱
- 材料:铝
- 长度:128.55 mm
- 包装数量:2
目录编号:
24827-023
用于安装 PCB 的 Interscale 灵活型轨道组件,177D,173.00L
- 产品类别:安装五金包
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装五金包
- 搭配:紧凑型机箱
- 材料:铝
- 长度:173 mm
- 包装数量:2
目录编号:
24827-024
用于安装 PCB 的 Interscale 灵活型轨道组件,221D,217.45L
- 产品类别:安装五金包
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装五金包
- 搭配:紧凑型机箱
- 材料:铝
- 长度:217.45 mm
- 包装数量:2
目录编号:
24827-025
用于安装 PCB 的 Interscale 灵活型轨道组件,310D,306.35L
- 产品类别:安装五金包
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装五金包
- 搭配:紧凑型机箱
- 材料:铝
- 长度:306.35 mm
- 包装数量:2
目录编号:
24827-027
适于 70 mm 柔性热导体 (FHC) 的 Interscale 安装支架,AMD CPU
- 产品类别:支架
- 产品系列:Interscale
- 类型:CPU 转接头
- 搭配:仪器箱
- 包装数量:1
目录编号:
24830-003
适于 70 mm 柔性热导体 (FHC) 的 Interscale 安装支架,Intel CPU
- 产品类别:支架
- 产品系列:Interscale
- 类型:CPU 转接头
- 搭配:仪器箱
- 包装数量:1
目录编号:
24830-002
适用于 133W x 133D 机箱的 Interscale 安装板
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 搭配:紧凑型机箱
- 高度:1 mm
- 宽度:133 mm
- 深度:133 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
目录编号:
24822-033
适用于 133W x 177D 机箱的 Interscale 安装板
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 搭配:紧凑型机箱
- 高度:1 mm
- 宽度:133 mm
- 深度:177 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
目录编号:
24822-034
适用于 221W x 177D 机箱的 Interscale 安装板
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 搭配:紧凑型机箱
- 高度:1 mm
- 宽度:221 mm
- 深度:177 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
目录编号:
24822-054
适用于 221W x 221D 机箱的 Interscale 安装板
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 搭配:紧凑型机箱
- 高度:1 mm
- 宽度:221 mm
- 深度:221 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
目录编号:
24822-055
适用于 310W x 221D 机箱的 Interscale 安装板
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 搭配:紧凑型机箱
- 高度:1 mm
- 宽度:310 mm
- 深度:221 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
目录编号:
24822-075
适用于 399W x 221D 机箱的 Interscale 安装板
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 搭配:紧凑型机箱
- 高度:1 mm
- 宽度:399 mm
- 深度:221 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
目录编号:
24822-095
适用于 399W x 310D 机箱的 Interscale 安装板
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 搭配:紧凑型机箱
- 高度:1 mm
- 宽度:399 mm
- 深度:310 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
目录编号:
24822-097