模件盒组件 丰富的组件产品组合,用于快速便捷地配置定制解决方案: 前后面板 侧板 把手 导轨轨道等 筛选条件 清除筛选条件 筛选条件 筛选条件 清除筛选条件 折叠全部 产品类型 装配组件 (2) 支架 (2) 角型材 (2) 盖板 (58) 前面板 (34) 导轨 (1) 五金包 (6) 安装五金包 (3) 螺母 (2) 螺钉 (4) 侧板 (120) 产品系列 CompacPRO (1) EuropacPRO (1) HF 框架式模件盒 (2) MultipacPRO (1) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (1) 类型 板固定,插槽 1 (2) 板固定,插槽 2 (2) 沉头螺钉 (3) 盖板,通风孔 (14) 模件盒 (1) 前面板 (6) 安装五金包 (2) PCB 指南 (2) 通风孔 (24) 背板 (54) 螺钉 (1) 侧板 (10) 滑动螺母 (2) 实体 (24) 螺钉固定 (30) 机架高度 3 U (66) 6 U (43) 机架宽度 7 HP (6) 8 HP (16) 10 HP (22) 12 HP (22) 14 HP (22) 21 HP (22) 28 HP (22) 42 HP (16) 长度 5 mm (1) 8 mm (1) 16 mm (1) 20 mm (1) 160 mm (29) 220 mm (29) 搭配 仪器箱 (2) 模件盒 (57) 机箱 (2) 模件盒 (139) 前面板 (2) 插箱 (2) 高度 1 mm (7) 5.8 mm (3) 12 mm (2) 109.1 mm (7) 111.15 mm (3) 128.4 mm (19) 242.45 mm (7) 244.2 mm (2) 261.75 mm (15) 宽度 7 mm (2) 9.8 mm (3) 13.3 mm (3) 15.24 mm (1) 25.4 mm (1) 32.22 mm (1) 35.56 mm (1) 37.04 mm (2) 40.3 mm (4) 45.72 mm (1) 47.2 mm (2) 50.46 mm (5) 57.36 mm (2) 60.62 mm (5) 67.52 mm (2) 70.78 mm (5) 81.28 mm (1) 103.08 mm (2) 106.34 mm (5) 116.84 mm (1) 138.64 mm (2) 141.9 mm (5) 178 mm (2) 187.96 mm (1) 209.76 mm (2) 213.02 mm (3) 213.03 mm (1) 深度 2.2 mm (7) 2.5 mm (34) 5.5 mm (2) 7.5 mm (7) 13.5 mm (3) 167 mm (48) 227 mm (48) 材料 铝 (34) 塑料 (1) 不锈钢 (3) 碳钢 (22) 铝挤压件 (5) 颜色 红色 (1) 正面表面处理 阳极氧化 (34) 反面表面处理 导电 (34) 边缘处理 否 (34) 包装数量 1 (3) 5 (111) 10 (110) 100 (3) 螺纹尺寸 M2.5 (2) M3 (2) 2.5 (1) 3 (1) 表面处理 镀镍 (2) 镀锌 (21) 槽宽 2 (1) 产品 | 234 个结果 沉头螺钉,内梅花,M2.5 x 5,100 个 产品类别:螺钉 类型:沉头螺钉 搭配:插箱;机箱;机箱 包装数量:100 螺纹大小: M2.5 长度:5 mm 材料:碳钢 显示更多 显示更少 目录编号: 24812-751 详情 沉头螺钉 M3 x 8,镀镍钢,100 个 产品类别:螺钉 类型:沉头螺钉 搭配:前面板 包装数量:100 螺纹大小: M3 长度:8 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 21191-589 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,10HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-010 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,10HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-010 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,12HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-012 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,12HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-012 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,14HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-014 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,14HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-014 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,5HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-005 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,5HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-005 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,6HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-006 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,6HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-006 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,7HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-007 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,3U,7HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-007 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,10HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-510 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,10HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-510 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,12HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-512 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,12HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-512 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,14HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-514 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,14HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-514 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,5HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-505 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,5HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-505 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,6HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-506 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,6HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-506 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,7HP,167D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-507 详情 用于框架型 PIU 的开孔盖板,6U,7HP,227D 产品类别:侧板 类型:通风孔 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-507 详情 用于框架型 PIU 的实心罩,3U,10HP,167D 产品类别:侧板 类型:实体 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-058 详情 用于框架型 PIU 的实心罩,3U,10HP,227D 产品类别:侧板 类型:实体 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-058 详情 用于框架型 PIU 的实心罩,3U,12HP,167D 产品类别:侧板 类型:实体 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:167 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34812-059 详情 用于框架型 PIU 的实心罩,3U,12HP,227D 产品类别:侧板 类型:实体 搭配:模件盒 包装数量:10 深度:227 mm 显示更多 显示更少 目录编号: 34813-059 详情 加载更多