轻松实现 360° 机架电缆管理:
- 专为简单布线设计
- 牢固的大型电缆束
- 专为电缆提供导向功能
- 减少故障排除工作和时间
- 改善气流
筛选条件
筛选条件
产品 | 90 个结果
19" 电缆管道,2 U,RAL 7021
- 产品类别:前面板
- 材料:碳钢
- 面板正面表面处理:阳极氧化
- 面板背面表面处理:导电
- 切边处理:否
- 颜色代码:RAL 7021
- 高度:2 U
目录编号:
20118-768
机柜电缆导向转接卡,1000D
- 产品类别:转接卡
- 产品系列:Varistar
- 类型:电缆槽转接卡
- 搭配:通道系统
- 深度:1000 mm
- 长度:1000 mm
- 材料:碳钢
- 颜色:暗灰色
- 颜色代码:RAL 7021
目录编号:
21130-596
机柜电缆导向转接卡,1200D
- 产品类别:转接卡
- 产品系列:Varistar
- 类型:电缆槽转接卡
- 搭配:通道系统
- 深度:1200 mm
- 长度:1200 mm
- 材料:碳钢
- 颜色:暗灰色
- 颜色代码:RAL 7021
目录编号:
21130-597
Novastar 和 Eurorack 电缆管道,RAL 7021,3 U
- 产品类别:盖板
- 产品系列:Eurorack;Novastar
- 类型:电缆管道
- 高度:3 U
- 材料:碳钢
- 颜色:暗灰色
- 颜色代码:RAL 7021
目录编号:
27230-160