带用于安装到 19 英寸机柜中的轴向或离心风扇的版本:
- 19 英寸装配区域,符合 IEC 60297-3-101 标准
- 符合 DIN EN ISO 13857 标准的机械保护
- 符合 DIN EN ISO 13857 标准的接触保护
- 符合 EN 60335 Part 1 标准的电气安全
- 符合 UL 94 V0 标准的塑料件防火要求
筛选条件
筛选条件
产品 | 65 个结果
适用 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气导流器,支持 3 台风扇,前面开孔,193 mm,RAL 7035
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-140
适用 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气导流器,支持 3 台风扇,前面开孔,193 mm,RAL 9005
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-142
适用 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气导流器,支持 3 台风扇,前面开孔,193 mm,RAL 9006
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-144
适于 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气偏转器,3 风扇,前面实心,193 mm,RAL 7035
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-146
适于 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气偏转器,3 风扇,前面实心,193 mm,RAL 9005
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-148
适于 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气偏转器,3 风扇,前面实心,193 mm,RAL 9006
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-150
适用 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气导流器,支持 6 台风扇,前面开孔,330 mm,RAL 7035
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-141
适用 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气导流器,支持 6 台风扇,前面开孔,330 mm,RAL 9005
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-143
适用 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气导流器,支持 6 台风扇,前面开孔,330 mm,RAL 9006
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-145
适于 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气偏转器,6 风扇,前面实心,330 mm,RAL 7035
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-147
适于 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气偏转器,6 风扇,前面实心,330 mm,RAL 9005
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-149
适于 19 英寸风扇托盘的 1 U 空气偏转器,6 风扇,前面实心,330 mm,RAL 9006
- 产品类别:导风
- 产品系列:Novastar;Varistar 系列
- 搭配:19 英寸风扇盘
目录编号:
10713-151
19 英寸风扇单元,1 U,远程控制和监控,6 风扇,100-240 VAC
- 产品类别:风扇单元
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 功率:97 W
- 使用寿命,L10 @ 40 C:99558 小时
目录编号:
10713-554