用于水平方向安装板或非标准组件的 19 英寸兼容机箱:
- 19 英寸机箱尺寸符合 IEC 60297-3-10x 标准
- 可提供 EMC 屏蔽和风冷版本现货
- 可根据要求进行品牌、颜色和印刷方面的定制设计
筛选条件
筛选条件
产品 | 67 个结果
Interscale 19 英寸机架安装机箱,非开孔,1 U,84 HP,221 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:实体
- 高度:1 U
- 深度:221.45 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:443.7 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100;IEC 60297-3-109
- 包装数量:1
目录编号:
14821-105
Interscale 19 英寸机架安装机箱,非开孔,1 U,84 HP,310 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:实体
- 高度:1 U
- 深度:310.35 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:443.7 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100;IEC 60297-3-109
- 包装数量:1
目录编号:
14821-107
Interscale 19" 机架安装机箱,非穿孔,2 U,84 HP,221 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:实体
- 高度:2 U
- 深度:221.45 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:443.7 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100;IEC 60297-3-109
- 包装数量:1
目录编号:
14821-205
Interscale 19" 机架安装机箱,非穿孔,2 U,84 HP,310 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:实体
- 高度:2 U
- 深度:310.35 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:443.7 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100;IEC 60297-3-109
- 包装数量:1
目录编号:
14821-207
Interscale 19" 机架安装机箱,非穿孔,3 U,84 HP,221 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:实体
- 高度:3 U
- 深度:221.45 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:443.7 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100;IEC 60297-3-109
- 包装数量:1
目录编号:
14821-305
Interscale 19" 机架安装机箱,非穿孔,3 U,84 HP,310 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:实体
- 高度:3 U
- 深度:310.35 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:443.7 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100;IEC 60297-3-109
- 包装数量:1
目录编号:
14821-307
Interscale 19" 机架安装机箱,开孔,1 U,84 HP,221 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:通风孔
- 高度:1 U
- 深度:221 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:444 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
- 包装数量:1
目录编号:
14826-105
Interscale 19" 机架安装机箱,开孔,1 U,84 HP,310 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:通风孔
- 高度:1 U
- 深度:310 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:444 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
- 包装数量:1
目录编号:
14826-107
Interscale 19" 机架安装机箱,开孔,2 U,84 HP,221 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:通风孔
- 高度:2 U
- 深度:221 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:444 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
- 包装数量:1
目录编号:
14826-205
Interscale 19" 机架安装机箱,开孔,2 U,84 HP,310 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:通风孔
- 高度:2 U
- 深度:310 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:444 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
- 包装数量:1
目录编号:
14826-207
Interscale 19" 机架安装机箱,开孔,3 U,84 HP,221 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:通风孔
- 高度:3 U
- 深度:221 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:444 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
- 包装数量:1
目录编号:
14826-305
Interscale 19" 机架安装机箱,开孔,3 U,84 HP,310 mm
- 产品类别:小尺寸机箱
- 产品系列:Interscale
- 类型:通风孔
- 高度:3 U
- 深度:310 mm
- EMC 屏蔽:是
- 有效宽度:444 mm
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
- 包装数量:1
目录编号:
14826-307
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,1 U,厚度 220 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:1 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:220 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-201
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,1 U,厚度 280 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:1 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:280 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-202
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,1 U,厚度 340 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:1 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:340 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-203
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,1 U,厚度 400 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:1 U
- 有效宽度:4 mm
- 深度:400 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-204
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,1 U,厚度 460 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:1 U
- 有效宽度:4 mm
- 深度:460 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-205
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,2 U,厚度 220 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:2 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:220 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-210
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,2 U,厚度 280 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:2 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:280 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-211
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,2 U,厚度 340 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:2 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:340 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-212
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,2 U,厚度 400 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:2 U
- 有效宽度:4 mm
- 深度:400 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-213
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,2 U,厚度 460 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:2 U
- 有效宽度:4 mm
- 深度:460 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-214
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,3 U,厚度 280 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:3 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:280 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-219
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,3 U,厚度 340 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:3 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:340 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-220
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,3 U,厚度 400 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:3 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:400 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-221
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,3 U,厚度 460 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:3 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:460 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-222
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,4 U,厚度 280 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:4 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:280 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-228
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,4 U,厚度 340 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:4 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:340 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-229
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,4 U,厚度 400 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:4 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:400 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-230
MultipacPRO 19" 机箱基本套件,4 U,厚度 460 mm
- 产品类别:插箱/机箱
- 产品系列:MultipacPRO
- 类型:可配置
- 高度:4 U
- 有效宽度:403 mm
- 深度:460 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 安装: 机架
- 符合:IEC 60297-3-100
目录编号:
20860-231