对于信号和通信类应用,通过户外机柜实现电子设备的安全防护对铁路安全至关重要。nVent SCHROFF 户外机柜提供双倍的安全防护:依照 EN 50125-3 和 EN 60529 标准,在外部防止人为破坏,在内部通过环境控制进行保护,确保所安装的电子设备能够承受恶劣的环境条件。
产品 (#产品)
产品组合-抗振、防人为破坏
认证质量 (#certifiedquality)
专为最具挑战性的运行条件而设计
多功能。
nVent SCHROFF 户外机柜支持 ETCS 和 CBTC 系统,可部署于各种环境中。
多功能户外机柜平台设计简单,可轻松安装和维护。具备灵活可选的多种特征和功能,延长您的应用生命周期,确保安全性和可靠性,并降低应用生命周期总体拥有成本 (TCO) 中的运营成本。
认证质量。
户外模块化机柜可确保户外环境中的敏感电子设备稳定可靠的运行。标准化组件基于 IEC 61969。
尤其是,户外模块化机柜的设计考虑了相关的铁路认证,这使其成为铁路轨旁应用的理想解决方案。
认证质量-户外模块化机柜
令人印象深刻

最新设计的户外模块化机柜不仅符合相关的铁路认证,同时还提供额外的功能优势:
- 热管理选项:双层设计,提供带控制 PWM 和恒温器的直接有源风扇冷却,或通过空调进行冷却
- 重量轻、耐腐蚀且坚固的铝结构,带集成角块,保证结构完整性
- 全新设计的保护层零件、铰链和锁提供增强的保护,防止人为破坏
- 提供尺寸灵活的丰富附件,还兼容 19" 机柜附件
- 可从机柜所有侧面开门,方便维护
设计工具和服务 (#designtoolsandservices)
设计工具和服务
案例研究 (#casestudies)
案例研究和参考项目
资源 (#resources)