盈凡SCHROFF VARISTAR LHX+一体式水冷机柜新品发布
全球电气连接与保护解决方案领导者nVent Electric plc(NYSE:NVT)(简称“nVent”)今天隆重宣布推出nVent SCHROFF Varistar LHX+标准化模块化冷却系统。该系统冷却性能高达10 kW,适用于技术先进的测试测量应用。该项创新成果推出的时机堪称完美:随着应用中电子设备的密度日益提高,对系统冷却的要求也不断提高。与此同时,对于高精密的物理应用,避免电子机柜中发生温度波动是基本要求。凭借+/- 0.1°C峰峰值的系统温度控制精度,LHX+可为用户提供超高的计划安全性并满足其测量需求。冷却理念:即插即用的标准组件 标准化解决方案必须能安装在可用空间有限的场合。LHX+所需的底座面积仅600 x 800 mm,并且其环境管理功能具有可扩展性。电子机柜的空气流量为1000至1800 m3/h。必要时,还可以在现场运行期间提高冷却性能,而无需调整机柜内部的基础设施。为此,可以使用冷却性能为10 kW的双风扇单元热交换冷却性能为5 kW的单风扇。由于这种升级方式无需更换热交换器,因此可以显著减少所需的安装工作。控制单元:19" 技术 LHX+的高精度温度控制通过同样采用模块化设计的控制单元实现,该控制单元还支持远程访问和控制。远程应用程序可选用EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus、Profibus、NTP/PTP和硬互锁I/O协议。网络配置和同步由网页服务器运行。温度既可通过安装在柜门上带显示器和键盘的终端进行控制,也可通过以太网和网页化界面进行远程控制。即使在调整控制器时,电子机柜也可以保持密闭。用于监测机柜内温度的4个空气温度传感器位于机柜内部。压差传感器则负责监控已安装冷却单元的风扇速度。另外,还可以选择记录冷却液的流量和温度。该独立的控制单元同样是一个单独的19″模块,可以从外侧关闭,仅需很少的安装工作。nVent电子机柜全球产品经理Pradipto Bhowmick解释说:“LHX+是nVent SCHROFF开发的一种环境管理系统,可用于要求超高测量精度的各种应用,尤其适用于医疗技术和制药等行业的粒子加速器和大型研究机构,以及用于发动机开发的试验台。我们认为该系统的市场潜力非常大。更多信息请查看:https://schroff.nvent.com/zh-cn/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling 媒体联系:肖云芳 联系电话:021-2412