测试适配器

轻松测试电路板

Test Adapter
SCHROFF

接头测试适配器适用于使用了DIN接头或VMEbus技术的所有应用。nVent测试适配器系列覆盖了测试电路板所需的所有相关高度和长度。

  • Schroff测试适配器

    • • 包含B、C、D、E、F和M类型的 DIN接头测试适配器产品系列

    • • 具有电压测量、电压/电流测量、线圈引脚与跳线/桥接功能                    

    • • 针对不同的电路板箱深度具有不同的长度

    • • VMEbus测试适配器适用于所有可能的配置,3、6或9U,16、220或280mm深

    • • 可以使用3U系列测试适配器机械套件和导轨构建您自己的6或9U测试适配器

产品列表
产品 (  9的1 - 9  )
:
对比选择 compare product
产品列表
产品目录号:23021-656