机箱

为连续应用提供有效保护

EMC Cabinets

仅仅提供防尘和防水保护是不够的。由电机、电源、继电器、电磁阀和电源线发射的电磁干扰会干扰到关键电子设备的运行。
Schroff的Varistar电子柜平台能够提供创新性的解决方案,实现高效的EMC屏蔽(1GHz为60dB,3GHz为40dB),确保电子设备的可靠和不间断运行。

  • 19英寸机架&电子柜
    Schroff机柜具有市场上最具创新性的EMC屏蔽概念。它在框架和所有包覆件间建立了可靠的电子连接,可以通过多个表面(包括侧面板、门和上盖)消散所有的感应干扰电流。

    EMC屏蔽是许多Varistar电气柜配置的可选功能,可以实现完全的EMI屏蔽性能(1GHz为60dB,3GHz为40dB,根据IEC 61587-3标准进行测试)。

产品列表
产品 (  7的1 - 7  )
:
对比选择 compare product
产品列表
产品目录号:14830-002