配件

Data center PDU, Intelligent PDU

功率管理和
电力配送

schroff logo

供电和配电系统是所有服务器机柜中最重要的部分之一。随着能源的愈加缺乏,能源成本达到史无前例的水平。这就使得数据中心正不断接近其容量极限。nVent能够提高能相互结合的功率管理和配电解决方案。

  • 配电单元PDU
    nVent提供广泛的配电解决方案:
    • 基本配电单元 (PDU)
    • 智能配电单元 (iPDU),具有能耗的测量和远程监控及可远程控制(开/关)所连电子设备的插座
    • 功率管理软件

    Schroff品牌能够提供全面的基本型、仪表型、监控型和开关型配电单元,配有国家规定的插头和插座,可以满足多种功能需求:
    • 在电路/相或机柜等级上,监控每个插座和整个插排的功率、电流和电压
    • 通过本地显示器或远程监示器显示数值
    • 远程开关每个插座
    • 单个插头的可编程顺序开关
    • 每个插座的用户访问授权
    • 剩余电流
    • 过电流和瞬态保护
    • 主从配置
    • 温度、湿度、压差和气流等多种环境传感器

    技术参数包括::
    • 单相 (110 V, 230 V) 或三相(400 V) 主电源,通过电缆或国家规定的插头
       (IEC 60309、IEC 60320 C20、SCHUKO、UTE、英国标准、美国或瑞士版本)或
    • IEC 60320 C13或C19和国家规定的插座输入
    • 水平安装在19英寸面上,占1U高度,或竖直安装在机柜框架上
    • 符合国际标准,包括:
       DIN 57620、VDE 0620、NFC 61-303、ICE 60320、IEC 60309、BS 1363、UL、UL 498、c-UL 60950和
       SEV.IEC 60884

产品列表
产品 (  7的1 - 7  )
:
对比选择 compare product
产品列表
产品目录号:21102-025
产品目录号:24820-002
产品目录号:24820-005
产品目录号:24820-001